国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-R202-04 取り付け補助具

センサ、リフレクタの取り付け器具 (丸型ロッド d = 12 mm 取り付け用)

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • 取り付けプレートと丸型ロッドはネジを使用して取り付け可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R202-04の技術データ

材料金属 / 亜鉛ダイカスト
ねじ接続アセンブリ用のねじが付属しています
質量約 110 g
寸法
高さ32,8 mm
幅51 mm
長さ61 mm
締め付けトルク6 Nm (最大)
注すべての軸で無限に調整可能
シリーズR201 、 R202
リフレクタシリーズVR10 リフレクタ 、 H50 リフレクタ 、 H60 リフレクタ
一般的な注意事項