国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-R202-03-Quick-Clamp 取り付け補助具

センサ取り付け器具 (丸型ロッド d = 12 mm 取り付け用)

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • 端子技術による簡単な操作
  • 端子接続によるセンサー取り付け
  • ねじ接続による丸型ロッド取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R202-03-Quick-Clampの技術データ

材料金属 / 亜鉛ダイカスト
ねじ接続アセンブリ用のねじが付属しています
質量約 135 g
締め付けトルク6 Nm (最大)
注すべての軸で無限に調整可能
シリーズR200 、 R201 、 R202
一般的な注意事項