国を選択してください
ST 04 センサーテスター
センサーテスター
主なメリットの概要
- スイッチング状態を表示するための 2 つの LED(NPN / PNP)
- デバイスのテスト領域 : マグネット、反射、誘導
- 超音波センサに適しています
- 2 線、3 線、4 線式センサ、NPN 、PNP 、プッシュプル出力に対応
- クイックアクション クランプ ソケットによる簡単な接続
- 光学よび音響表示
- シリコン ケースによる衝撃保護
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR