国を選択してください
GUB3L.I.CP-Y* Wireless Access Point (Ex d)
Wireless Access Point in aluminum alloy enclosure for use in explosion-hazardous areas
主なメリットの概要
- Aluminum alloy
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIC
- Use of industrial Wireless Access Points in hazardous areas
- External antennas for best possible signal dispersion
- Customizable configuration of WI-FI and network devices and cable entries as per specification
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE