国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-GN1M-PUR-E2S ソケット付き接続ケーブル

イーサネットバスケーブル、M12 ソケットストレート、Aコード、8ピン、PURケーブル(緑)、Cat5、ペアシールドおよび全体シールド

主なメリットの概要

  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • 産業用イーサネット
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • ねじ接続部に取り付けられているシールド
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V19-G-GN1M-PUR-E2Sの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 1 A
保護等級EN 60529
フィールドバス規格IEEE 802.3an 10GBASE-T
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
構成部品カテゴリCAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)
燃焼性IEC 60332-1-2 、 CMX
ハロゲンフリーIEC 60754-2
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6,2 mm
曲げ半径最大 50 mm アクティブ
最大 25 mm 固定設置
被覆の色緑色(RAL 6018 と同等)
コアの数8
コア断面積0,14 mm2 / 26 AWG
コアの色コア 1: 白色 / 青色
コア 2: 白色 / 茶色
コア 3: 茶色
コア 4: オレンジ色
Core 5: 白色 / 緑色
Core 6: 白色/オレンジ色
コア 7: 青色
コア 8: 緑色
コア構造7 x 0,404 mm ∅ ツイストペア 、 ツイスト ペア シールド
シールドスズめっき銅編組、被覆率 60 %
ツイスト ペア シールド : ポリエステル フィルム ラミネート アルミ ホイル
長さL1 m
ケーブルコードLi 02YSC 11Y 4 x 2 x 0.48
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PE
UV耐性はい
耐油性はい
燃焼性CMX
ケーブルマークスリーブ1x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項