国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-CSP-50262S1-0808 エンコーダカップリング

ばね鋼カップリング (長さ 50 mm、シャフト直径 d1 = 8 mm、d2 = 8 mm)

主なメリットの概要

  • 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています
  • 高度な防振
  • ウェルミスアライメント補正
  • 低いねじればね剛性
  • 小さなリセット力
  • 可動部品なし
  • 非常に頑丈な構造

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CSP-50262S1-0808の技術データ

動作温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
シャフト直径d1 = 8 mm 、 d2 = 8 mm
材料
スプリングばね鋼 (1.1200) 、ニッケルめっき
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量130 g
回転速度最大 3000 min
最大トルク1,5 Nm
締め付けトルク、締め付けねじ1,2 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 1,5 mm
軸オフセット最大 ± 1 mm
角度エラー最大 ± 5 °
ねじれ角度トルクで 0,75 Nm ドライブシャフトビュー
CW 回転方向40 °
CCW 回転方向60 °
慣性モーメント129 kg m2 x 10-7
取り付けクランプねじ M5 x 6、DIN 916
クランプねじの締め付けトルク最大 3 Nm
一般的な注意事項