国を選択してください
EXTA4-*1-**-K8* (2024 Generation) Keyboard
Keyboard with optical trackball
主なメリットの概要
- Degree of protection: IP66
- Stainless steel housing
- National layout variants available for US, GER and FR
- PC-compatible-keyboard with 105 short stroke keys
- Designed for use in Zone 1/21 and Zone 2/22 hazardous areas
- USB interface with USB cable
- UL listed for USA and Canada
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE