国を選択してください

グローバルサイトへ

OIZ-DM500 取り付け補助具

OIT500 用の偏差ミラー付き取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 偏差ミラーにより短距離から読み取り可能
  • 可動ミラー角度調整用スロット穴
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OIZ-DM500の技術データ

読み取り距離最小 130 mm OIT500 の床面から測定
読み取りフィールド170 mm x 100 mm 距離 130 mm のとき (OIT500-F113-B17-CB 使用時)
材料高品質スチール、
デフレクタミラー:ガラス
質量約 2420 g
シリーズOIT
一般的な注意事項