グローバルサイトへ
ばね鋼カップリング (長さ 50 mm、シャフト直径 d1 = 6 mm、d2 = 8 mm)
もっと見る
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。