国を選択してください
PF-IS-SM-105 Alarm Sounder (Ex i)
Alarm Sounder 105 dB Ex ia IIC
主なメリットの概要
- ATEX, IECEx and UKEX approval
- For use in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 and mining applications
- Max. output of 105 dB
- Available with 32 tones and 2 stages
- Recommended for fire, security and process control applications
- Degree of protection: IP 66
- Compliant with EN 54-3
- Diode polarized and end of line resistor compatible
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE