国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-TR-B24-120R 終端抵抗

終端抵抗付き M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン、DeviceNet 、CANopen 用

主なメリットの概要

  • DeviceNet および CANopen 用に適しています
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ピン 2 と 4 はブリッジされています
  • ブリッジの抵抗
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V1S-TR-B24-120Rの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
カスタマイズ2 、4 番ピンがブリッジ 、 抵抗 120 Ω
動作電圧UB最大 30 V DC
作動電流IB最大 4 A 接点ごと
保護等級EN 60529
フィールドバス規格CANopen 、 DeviceNet
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL ファイル番号E231213
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68/IP69
質量8 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。