国を選択してください

グローバルサイトへ

UB500-30GM-H3-V1 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 個別の評価
  • ダイレクト検出モード
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UB500-30GM-H3-V1の技術データ

検知範囲30 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 30 mm 1)
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 380 kHz
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
入力タイプトランスミッタパルス(クロック)用 1 パルス入力
0 レベル(アクティブ):< 5 V (UB > 15 V)
1 レベル(非アクティブ):> 10 V ~+UB (UB > 15 V)
0 レベル(アクティブ):< 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1 レベル(非アクティブ):> 2/3 UB ~+UB (10 VB < 15 V)
パルス長5 ~100 µ秒(標準値 50 µ秒)2)
一時停止の長さ≥ 50 x パルス長
インピーダンス10 kOhm 内部で +UB に接続されています
出力タイプエコーランタイム用パルス出力 1 点、耐短絡
プルダウン抵抗付きオープンコレクタ PNP = 22 kΩ
レベル 0 (エコーなし):-UB
レベル 1 (エコー検出):≥ (+UB-2 V)
定格動作電流Ie15 mA 、短絡 / 過負荷保護
温度の影響エコー伝播時間: 0,17 % /K
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量140 g
寸法
長さ80 mm
直径30 mm
一般的な注意事項