国を選択してください
UB6000-30GM-H3-V1 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- 個別の評価
- ダイレクト検出モード












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
UB6000-30GM-H3-V1の技術データ
| 検知範囲 | 350 ... 6000 mm | |
| 調整範囲 | 400 ... 6000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 350 mm 1) | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 65 kHz |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 30 mA |
| 入力タイプ | トランスミッタパルス(クロック)用 1 パルス入力 0 レベル(アクティブ):< 5 V (UB > 15 V) 1 レベル(非アクティブ):> 10 V ~+UB (UB > 15 V) 0 レベル(アクティブ):< 1/3 UB (10 V < UB < 15 V) 1 レベル(非アクティブ):> 2/3 UB ~+UB (10 VB < 15 V) | |
| パルス長 | 50~700 µ秒(標準値 500 µ秒)2) | |
| 一時停止の長さ | ≥ 50 x パルス長 | |
| インピーダンス | 10 kOhm 内部で +UB に接続されています |
| 出力タイプ | エコーランタイム用パルス出力 1 点、耐短絡 プルダウン抵抗付きオープンコレクタ PNP = 22 kΩ レベル 0 (エコーなし):-UB レベル 1 (エコー検出):≥ (+UB-2 V) | |
| 定格動作電流 | Ie | 15 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 温度の影響 | エコー伝播時間: 0,17 % /K |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 250 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。