国を選択してください
OBG5000-R102-E5-IO-V31 反射型センサ(GL)
偏光フィルター付きガラス検知用回帰反射型センサ
主なメリットの概要
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- 透明なガラス、PET、透明フィルムなどの透明な物体を検出します
- 1 つに 2 台の機械:物体の明確な検出または長距離の反射動作モード
- 高い保護等級:IP69K
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR