国を選択してください

グローバルサイトへ

JPT4-W-8M-PVC ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、Junior Power Timer アングル、4ピン、PVCケーブル(グレー)

主なメリットの概要

  • 保護等級 : IP69K
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
JPT4-W-8M-PVCの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプJunior Power Timer
スタイルライトアングル
ピンの数4
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB12 ... 14 V AC/DC
作動電流IB最大 13 A
保護等級EN 60529
製品規格基づく IEC 60227-5 および DIN EN 50525-2-51
燃焼性IEC 60332-1-2
周囲温度
プラグコネクタ-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
プラグコネクタ
保護の緩和スライドロック
保護等級IP69K
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6,2 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,75 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 黒色
コア 3: グレー
コア 4: 青色
長さL8 m
ケーブルコードLi YY 4 x 0.75
質量560 g
プラグコネクタ
本体TPU、黒
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
一般的な注意事項