国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-T1-FK-M20 ねじアダプタ

金属製ハウジング付きねじアダプタ M20 x 1.5

主なメリットの概要

  • 金属製ハウジング
  • AS-Interface ケーブルは、任意の位置に取り付け可能です
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-M20の技術データ

周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級EN 60529 に準拠した IP65
接続AS インタフェースフラットケーブル
ケーブル
コア2 x 0.25 mm2
長さLリード長約 200 mm
一般的な注意事項