国を選択してください
KFA6-ER-1.W.LB Conductive Switch Amplifier
主なメリットの概要
- 1-channel signal conditioner
- 230 V AC supply
- Level sensing input
- Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ
- Relay contact output
- Fault relay contact output
- Adjustable time delay up to 10 s
- Minimum/maximum control
- Line fault detection (LFD)
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL