国を選択してください
DT6S-G-BK5M-PUR-O2/CAN-DT6P-G 接続ケーブル
DeviceNet/CANopen バスケーブル、Deutsch ソケット(ストレート 6ピン)- Deutsch プラグ(ストレート 6ピン)、PURケーブル 4 芯ツイストペア(黒)、シールド付き、ドラッグチェーン対応、屋外用
主なメリットの概要
- DeviceNet および CANopen 用に適しています
- 屋外での使用に適しています(UV およびオゾン耐性)
- ドラッグチェーンに適しています
- 保護等級 IP68
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐油性
- 海水に対する耐性
- ハロゲンフリー
- スナップロック
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR