国を選択してください

グローバルサイトへ

ENI90PL-H*HCS* インクリメンタルロータリーエンコーダ

主なメリットの概要

  • ハウジング  ∅ 93 mm
  • 最大 5000 パルス
  • 高電流出力ドライバ HCTL
  • 短絡保護出力
  • 最高の精度を実現する BlueBeam テクノロジ
  • 中空シャフト
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
ENI90PL-H*HCS*の技術データ

検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 5000
動作電圧UB9 ... 30 V DC 、 逆極性保護
無負荷供給電流I0最大 100 mA
出力タイプHCHTL
許容ケーブル長最大 300 m ワイヤ断面積 ≥0.34 mm2
負荷抵抗≥ 1 kΩ
電圧降下Ud高レベル 最大 UB -6 V
低レベル 最大 5 V
負荷電流最大(チャンネルあたり) +/- 200 mA 、短絡保護
出力周波数最大 200 kHz
立ち上がり時間≤ 2 µs
フェーズポジション A~B
パルスカウント < 360090 ° ± 9 ° 電気的
パルスカウント ≥ 360090 ° ± 25 ° 電気的
デューティサイクル1/2 ± 10 %
コネクタM12 コネクタ、8 ピン
M12 コネクタ、5 ピン
M23 コネクタ、12 ピン 、時計回りの回転
M23 コネクタ、12 ピン 、反時計回りの回転

ケーブル∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN IEC 61000-6-4 : 2019
ノイズ耐性EN IEC 61000-6-2 : 2019
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、300 g、6 ms
耐振動性DIN EN 60068-2-6、30 g、10 ~2000 Hz
UL 認証E223176 、 cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 79 アプリケーション専用。 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ
作動温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 、固定ケーブル
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) 、可動ケーブル
保管温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
フランジアルミニウム、ブランク
シャフト陽極酸化アルミニウム
質量< 700 g ケーブルなし
回転速度最大 6000 min -1
始動トルク≤ 0,1 Nm
シャフトの絶縁max. 2 kV (誘電強度バージョン用)
シャフト負荷
軸≤ 50 N
ラジアル≤ 100 N
寸法
長さ55 mm
直径93 mm
一般的な注意事項