国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

U-P6-B6-V15B 読み取り / 書き込みステーションのベース

PROFIBUS DP のベース、プラグイン接続

主なメリットの概要

  • EN 50170 準拠の PROFIBUS DP
  • 電源用 M12 丸型接続
  • バス用 M12 丸型接続(B コード)
  • PROFIBUS DP を介した完全な読み取り / 書き込み機能
  • 1 サイクルで最大 7 つのダブルワード(それぞれ 32 ビット)を送信
  • 接続可能なバス終端
  • 保護等級 IP67 のフィールドデバイス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

U-P6-B6-V15Bの技術データ

ディップスイッチステーションアドレスの設定
バス接続
ON = アクティブ OFF = 非アクティブ
定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、PELV
消費電力P0最大 5 W 読み取り / 書き込みヘッド IPT*-FP 付き
ガルバニック絶縁
動作電圧/インターフェイスDIN EN 50178 に準拠した機能絶縁、定格絶縁電圧 50 Veff
物理的RS-485
プロトコルPROFIBUS DP(EN 50170 に準拠)
転送レート9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500 キロビット/秒
3、6、12 メガビット/秒 自己同期
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
気候条件空気湿度最大 95 %
保護等級IP67(EN 60529 with IPT*-FP 準拠)
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ 供給用、
M12 x 1 デバイスソケット、5 ピン、PROFIBUS 用 B コード
材料
ハウジングアルミニウム、黒色陽極酸化
寸法
高さ50 mm
幅80 mm
長さ161 mm
一般的な注意事項