国を選択してください

グローバルサイトへ

UB2000-30GM-E4-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • スイッチ出力
  • 5 種類の出力機能の設定が可能
  • プログラム入力
  • 同期オプション
  • 非アクティブ化オプション
  • 温度補正
  • 圧縮空気に影響されない

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UB2000-30GM-E4-V15の技術データ

検知範囲80 ... 2000 mm
調整範囲120 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 80 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 180 kHz
応答遅延約 150 ms
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:プログラム機能でオブジェクトが検出されました
黄色 LED点灯:スイッチング状態スイッチ出力
点滅:プログラム機能
赤色 LED通常作動:「故障」
プログラム機能:物体が検出されません
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
同期双方向性
0 レベル -UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 30 Hz
多重操作≤ 30 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 5
入力タイププログラム入力 1 点、
動作範囲 1:-UB~+1 V、動作範囲 2:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、プログラムパルス:≥ 1 秒
出力タイプ1 スイッチ出力 NPN 、 常開 / 常閉 、 プログラム可能
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2,5 V
繰り返し精度≤ 0,5 % (スイッチングポイントの)
切替え周波数f≤ 3,3 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響< 2 % ファースイッチポイント
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量140 g
寸法
長さ94 mm
直径30 mm
出力スイッチポイント A1: 220 mm
切替えポイント A2: 2100 mm
出力機能: ウィンドウモード
出力動作: NO 接点
一般的な注意事項