国を選択してください

グローバルサイトへ

MSS-Volume3D-KIT001 Volume Detection SystemVolume3D

System for detecting the occupancy rate of conveyor belts

主なメリットの概要

  • For detection of the utilization of conveyor belts
  • Preinstalled software
  • Configurable sensing range
  • Quick and easy replacement of system parts possible
  • Shadow effect compensation
  • Communication via TCP/IP

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

MSS-Volume3D-KIT001の技術データ

Motion velocitytypical: 0.3 ... 1 m/s
Sensing range
Read distance1 ... 20 m distance to conveyor belt
WidthConveyour belt: max. 20 m
FunctionOutput rate : max. 20 Hz (50 ms)
Kommunikation : Ethernet (TCP/IP)
Operating systemLinux Debian 10
Compatibilitycompatible with LiDAR-scanner R2000 SD/HD/UHD , R2300 (single layer)
Volume detection± 3 % under reference conditions
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。