国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-T1-FK-W-PG7 ASiパッシブスプリッタ

マルチポートジャンクションブロック、AS-Interface から M12 丸型コネクタ、組み立て準備完了

主なメリットの概要

  • 設置が容易なねじ取付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-W-PG7の技術データ

定格作動電圧Ue26,5 ... 31,6 V
定格動作電流Ie≤ 2 A
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
汚染度3
保護等級IP67
接続AS インタフェースフラットケーブル
材料
接点CuZn
接触面Au
ハウジングPA
ケーブル
被覆直径4~6 mm
一般的な注意事項