国を選択してください

グローバルサイトへ

CH T05 X1 Chest HarnessTab-Ex® Accessory

Chest harness for Tab-Ex 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

主なメリットの概要

  • Keep the Tab-Ex® DZ1 save within Ex-area
  • Enables hands-free operations
  • Possible to attach the tablet to the body without the need to use a hand to hold it
  • Climbing on rope or ladder without compromises
  • Easy to fit the Tab-Ex® DZ1 in the chest harness
  • Top-grain leather and cushioned shoulder harness
  • Comfortable to wear whole shift / all day long
  • Adjustable straps for different body sizes
  • Usable with and without stylus holder
  • Separate Stylus loop

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

CH T05 X1の技術データ

Colorblack
Materialplastic , Leather
Approved forhazardous area
SeriesTab-Ex® 05 DZ1
一般的な注意事項