国を選択してください
LC T05 X2 Leather BagTab-Ex® Accessory
Leather case for Tab-Ex® 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2
主なメリットの概要
- Enables safe working with the tablet in the hazardous area
- Adjustable Hand strap for left- and right-hands
- Includes removable and adjustable carrying strap
- Reinforced cover for use as a reliable tablet stand
- Concealable rear camera
- Chargeable even device is fixed in leather case
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE