国を選択してください

グローバルサイトへ

DF12-11-3K/145/151 プリントマークカラーセンサー

プリントマークカラーセンサー、検出範囲 11 mm、RGB ライト、外部ティーチイン、プッシュプル出力 3 点、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 色の異なるバックグラウンドにカラープリントマークを記録するための拡散モードセンサー
  • アクティブな 3 レンジ法による色検出
  • 自動しきい値設定のティーチイン手順
  • 3 つの独立したチャンネル
  • チャンネルごとに 3 つの公差段階
  • プッシュプル出力 3 点

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

DF12-11-3K/145/151の技術データ

検知範囲11 mm ± 2 mm
光源3 個の LED (R、G、B)
ライトタイプ可視の緑色 / 赤色 / 青色、変調された光
LED リスクグループのラベル表示リスクグループ 2
ライトスポット表示1 mm x 3 mm
角度偏差最大 ± 3°
MTTFd730 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED 2 個、検出された場合に点灯
ティーチインインジケータティーチインチャンネル:緑色/黄色 LED 等位相点滅、2.5 Hz 。 ティーチイン公差:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、2.5 Hz 周期 。
制御エレメント2 ティーチインロータリースイッチ 準拠した場合の ティーチインチャンネル および ティーチイン公差 。
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC
関数入力外部ティーチイン入力(ET)
外部ブランキング入力(AT)
信号出力プッシュプル(4 in 1)出力 3 点、耐短絡性、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE、cULus
周囲温度10 ... 50 °C (50 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続8 ピン、M12 メタルコネクタ、90 °コンバーチブル
材料
ハウジングフレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、
側面:ガラス繊維強化プラスチック PC
光学面プラスチックウィンドウ
質量60 g
寸法
高さ49 mm
幅41,5 mm
深度15 mm
注(V19 タイプの接続ケーブルを使用)
一般的な注意事項