国を選択してください
EPV-7500-SS-02 Enclosure Protection Vent
Enclosure protection vent for 7500 series purge and pressurization system, aluminum body and stainless steel cap
主なメリットの概要
- Must be used in conjunction with a 7500-01-AA* or 7500-MTD-* purge and pressurization control unit
- Low cost, universal mounting, easy to use
- Not gravity dependent
- Various enclosure protection vents for different applications
- Rugged, corrosion-resistant housing
- Mechanical with no cables
- Global third-party approvals for Class I, II, Div. 2 and Zone 2/22
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE