国を選択してください

グローバルサイトへ

UC500-30GM-E6R2-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • サービスプログラム ULTRA 3000 を介したセンサー設定の、アプリケーションに固有の調整を行うためのパラメータ化インターフェイス
  • プログラム可能スイッチ出力 2 点
  • ヒステリシスモード選択可能
  • ウィンドウモード選択可能
  • 同期オプション
  • 調整可能な音響出力と感度
  • 温度補正

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UC500-30GM-E6R2-V15の技術データ

検知範囲30 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 30 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 380 kHz
応答遅延最小 21 ms
63 ms (工場出荷時設定)
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたはプログラム機能でオブジェクトが検出されました
黄色 LED 1点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1
点滅:プログラム機能
黄色 LED 2点灯:切替え状態スイッチ出力 2
点滅:プログラム機能
赤色 LED点灯:温度 / プログラムプラグが接続されていません
点滅:故障またはプログラム機能物体が検出されません
温度/ティーチインコネクタ温度補正 、 スイッチポイントのプログラミング 、 出力機能設定
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 450 ms
インターフェイスの種類RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
同期双方向性
0 レベル -UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 95 Hz
多重操作≤ 95 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 5
出力タイプスイッチ出力 PNP 2 点、NO/NC、プログラム可能
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2,5 V
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
切替え周波数f≤ 7 Hz
レンジヒステリシスH調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能
温度の影響≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり)
≤ 0.2 %/K (温度補正なし)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングステンレス鋼(1.4305/AISI 303)
PBT プラスチック部品
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量140 g
寸法
長さ94 mm
直径30 mm
出力 1スイッチングポイント: 60 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NO 接点
出力 2スイッチングポイント: 500 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NO 接点
一般的な注意事項