国を選択してください
UB500-30GM-E5-V15 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- スイッチ出力
- 5 種類の出力機能の設定が可能
- プログラム入力
- 同期オプション
- 非アクティブ化オプション
- 温度補正
- 圧縮空気に影響されない
もっと見る
希望するタイプ


























注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
UB500-30GM-E5-V15の技術データ
| 検知範囲 | 30 ... 500 mm | |
| 調整範囲 | 50 ... 500 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 30 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 380 kHz | |
| 応答遅延 | 約 50 ms |
| 緑色 LED | 点灯:電源オン 点滅:プログラム機能でオブジェクトが検出されました | |
| 黄色 LED | 点灯:スイッチング状態スイッチ出力 点滅:プログラム機能 | |
| 赤色 LED | 通常作動:「故障」 プログラム機能:物体が検出されません |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 同期 | 双方向性 0 レベル -UB...+1 V 1 レベル:+4 V...+UB 入力インピーダンス:> 12 kΩ 同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒 | |||||||
| 同期周波数 | ||||||||
| ||||||||
| 入力タイプ | プログラム入力 1 点、 動作範囲 1:-UB~+1 V、動作範囲 2:+4 V~+UB 入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、プログラムパルス:≥ 1 秒 |
| 出力タイプ | 1 スイッチ出力 PNP 、 常開 / 常閉 、 プログラム可能 | |
| 定格動作電流 | Ie | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,5 % (スイッチングポイントの) | |
| 切替え周波数 | f | ≤ 10 Hz |
| レンジヒステリシス | H | 設定動作距離の 1 % |
| 温度の影響 | < 2 % ファースイッチポイント |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |||||||
| 保護等級 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 135 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 出力 | スイッチポイント A1: 60 mm 切替えポイント A2: 525 mm 出力機能: ウィンドウモード 出力動作: NO 接点 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。