国を選択してください

グローバルサイトへ

SIGNAL12ECO-P-12M-OS-1/10.5M 安全エッジ

安全エッジ

主なメリットの概要

  • 産業用ドアの閉端監視 (最大幅 12 m)
  • GP シリーズ ラバー プロファイル用
  • OSE 出力付き安全スルービームセンサ
  • 極めて低い静止電流
  • 幅広いアクセサリ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SIGNAL12ECO-P-12M-OS-1/10.5Mの技術データ

有効検出範囲1 ... 12 m
しきい値検出範囲12 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ950 nm 赤外線ライト パルス式
マーキングCE
光学面前面
動作電圧UBバッテリー作動 3 ... 6 V DC
コイルケーブル: 9 ... 27 V DC
作動電流IBバッテリー作動 1,6 mA
コイル 3,8 mA
出力タイプOSE
切替え方式ライトオン
信号出力900 Hz 、 最大トランジスタ出力負荷 20m A 、 短絡保護
通電/非通電遅延標準 100 ms
機能安全ISO 13849-1 、 カテゴリ2 PL d 、TÜV Nord 認証済み
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 、 EN 12978
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠) 成形
材料
ハウジングエミッター: 黒色 ABS / レシーバー: Lexan(PC) 、黒色
ケーブル
ケーブル直径3,4 mm
材料PUR 、 ハロゲンフリー
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さLエミッター: 1 m
レシーバー: 10,5 m
質量のとき 1 m ケーブル: 21 g
のとき 10.5 m ケーブル: 155 g
寸法
長さ40 mm
直径12 mm
一般的な注意事項