国を選択してください

グローバルサイトへ

UB100-F77-E2-2M 超音波センサ

直接検出超音波センサ

主なメリットの概要

  • ミニチュア設計
  • プログラム入力
  • 保護等級 IP67
  • スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
  • ケーブル接続

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB100-F77-E2-2Mの技術データ

検知範囲10 ... 100 mm
調整範囲30 ... 100 mm
デッドバンド0 ... 10 mm
標準ターゲットプレート20 mm x 20 mm
トランスデューサ周波数約 400 kHz
応答遅延≤ 50 ms
許容ケーブル長最大 300 m
黄色 LED切り替え状態 および 点滅: ティーチイン
定格作動電圧Ue24 V DC
動作電圧UB20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 %
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 150 ms
入力タイププログラム入力 1 点
レベル低レベル : 0 ... 0,7 V (ティーチインがアクティブ)
高レベル : UB またはオープン入力 (ティーチインが非アクティブ)
入力インピーダンス16 kΩ
パルス長≥ 3 s
出力タイプスイッチ出力 PNP 1 点、NO
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2 V
繰り返し精度± 1 mm
切替え周波数f  10 Hz
レンジヒステリシスH標準 2,5 mm
オフ状態電流Ir≤ 0,01 mA
温度の影響0,17 %/K
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
接続タイプケーブル
保護等級IP67
材料
ハウジングポリカーボネート
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
ケーブル
接続アセンブリフレキシブルリード 、 きめ細かいより線(銅線)
ワイヤーエンドフェルールではない
ケーブル直径3,9 mm ± 0,1 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数4
コア断面積0,19 mm2
長さL2 m
取り付け位置任意の位置
質量51 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 0,2 Nm
寸法
高さ31 mm
幅12 mm
長さ23 mm
出力スイッチングポイント: 100 mm
一般的な注意事項