国を選択してください
UB400-F77-E2-2M 超音波センサ
直接検出超音波センサ
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- プログラム入力
- 保護等級 IP67
- スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
- ケーブル接続
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB400-F77-E2-2Mの技術データ
| 検知範囲 | 25 ... 400 mm | |
| 調整範囲 | 40 ... 400 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 25 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 20 mm x 20 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 300 kHz | |
| 応答遅延 | ≤ 75 ms |
| 許容ケーブル長 | 最大 300 m |
| 黄色 LED | 切り替え状態 および 点滅: ティーチイン |
| 定格作動電圧 | Ue | 24 V DC |
| 動作電圧 | UB | 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 % |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 150 ms |
| 入力タイプ | プログラム入力 1 点 | |
| レベル | 低レベル : 0 ... 0,7 V (ティーチインがアクティブ) 高レベル : UB またはオープン入力 (ティーチインが非アクティブ) | |
| 入力インピーダンス | 16 kΩ | |
| パルス長 | ≥ 3 s |
| 出力タイプ | スイッチ出力 PNP 1 点、NO | |
| 定格動作電流 | Ie | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V |
| 繰り返し精度 | ± 1 mm | |
| 切替え周波数 | f | 5 Hz |
| レンジヒステリシス | H | 標準 4 mm |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 0,01 mA |
| 温度の影響 | 0,17 %/K |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 耐衝撃性 | 30 g 、 11 ms 期間 | |
| 耐振動性 | 10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm |
| 接続タイプ | ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け位置 | 任意の位置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 51 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 最大 0,2 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力 | スイッチングポイント: 400 mm |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。