国を選択してください
V3-GM-BK8M-PVC-U-V11-G 接続ケーブル
コードセット M8 ストレート ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、3 ピン、黒色 PVC ケーブル、UL 認証
主なメリットの概要
- 保護等級 IP66 / IP68
- 米国およびカナダでの UL 認定
- 取り付けの緩みや歪みを防止









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V3-GM-BK8M-PVC-U-V11-Gの技術データ
| コネクタ 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| コネクタ 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 動作電圧 | UB | 最大 48 V AC / 60 V DC |
| 作動電流 | IB | 最大 4 A |
| 保護等級 | EN 60529 | |
| プラグ接続 | コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104 コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| 燃焼性 | UL 1581 、 IEC 60332-1-2 | |
| 鉛フリー | RoHS 指令 2011/65/EU |
| UL 認証 | cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (ケーブル) | ||||
| |||||
| UL ファイル番号 | E231213 | ||||
| 周囲温度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 汚染度 | 3 | ||||||||||
| コネクタ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 234 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛フリー | はい | ||||||||||||||||
| プラグコネクタ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ケーブルマークスリーブ | 2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。