国を選択してください
RVI70E* インクリメンタルロータリーエンコーダ
中実軸付きインクリメンタルロータリーエンコーダ、ハウジング径 70 mm、
主なメリットの概要
- 最大 5000 ppr
- 難燃性エンクロージャ
- ワールドワイドな認証:ATEX、IECEx
- 保護等級 IP66/IP67
- 高いシャフト負荷容量
- 温度範囲 -40~158 °F(-40 °C~70 °C)
- 海上アプリケーションに最適
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR