国を選択してください

グローバルサイトへ

IQH4-FP-V1

主なメリットの概要

  • 最大距離 200 mm
  • 最大 20 タグのマルチタグ読取り機能
  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 および NFC タイプ 5 に準拠
  • LED 機能表示
  • 保護等級 IP67 / IP69
  • RFID 制御インタフェースユニット IDENTControl用

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Korea - KCC
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。