国を選択してください
IQH4-F61-V1 RFID Read/Write Device
HF RFID read/write device for the IDENTControl RFID evaluation unit
主なメリットの概要
- 最大距離 120 mm
- 最大 20 タグのマルチタグ読取り機能
- 作動周波数 13.56 MHz
- ISO 15693 および NFC タイプ 5 に準拠
- LED 機能表示
- 保護等級 IP67 / IP69
- RFID 制御インタフェースユニット IDENTControl用
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE