国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-K01 取り付け補助具

蟻継ぎ取り付けクランプ

主なメリットの概要

  • 取り付けクランプ
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-K01の技術データ

材料陽極酸化アルミニウム
質量約 10 g
寸法
高さ14 mm
幅15,5 mm
長さ19 mm
シリーズMLV12
安全シリーズSL12、SLA12
一般的な注意事項