国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-MLV12-HWG 取り付け補助具

MLV12 シリーズセンサ用取付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-MLV12-HWGの技術データ

材料ニッケルめっきスチール
質量約 15 g
寸法
高さ46,5 mm
幅22 mm
長さ30 mm
シリーズMLV12
安全シリーズSL12、SLA12
一般的な注意事項