国を選択してください

グローバルサイトへ

IUC87-F203-M-FR2 10pcs RFIDタグ

RFIDタグ

主なメリットの概要

  • 作動周波数 902 ~928 MHz
  • EPC Gen2(ISO/IEC 18000-63)に準拠
  • 過酷な産業用途に適した頑丈なハウジング
  • 金属への取り付けに最適
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUC87-F203-M-FR2 10pcsの技術データ

動作周波数902 ... 928 MHz
偏光線形
チップタイプHiggs-9 (Alien)
メモリバンク 00 (予約済み)64 Bit
メモリバンク 01 (EPC/UII)96 ... 496 Bit
メモリバンク 10 (TID)48 Bit
メモリバンク 11 (ユーザーメモリ)688 Bit
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル200000
データ保持期間50 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
保護等級IP68
材料
ハウジングPA 6
取り付け接着剤
金属上はい
質量6 g
寸法
高さ4,8 mm
幅12,8 mm
長さ31,7 mm
構造タイプ長方形タイプ
注梱包ユニット、10 個
一般的な注意事項