国を選択してください

グローバルサイトへ

MMB60-12GH50-E2 磁界センサー

マグネット センサ、M12 、動作距離 60 mm 、ノーマル オープン (NO) 、PNP 、2 m ケーブル

主なメリットの概要

  • 検知範囲 60 mm(DM60-31-15 マグネットに基づく)
  • ステンレススチールの検出面
  • 3 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MMB60-12GH50-E2の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn60 mm
設置非磁性金属でのフラッシュ
出力極性DC
作動エレメントマグネット DM 60-31-15
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 5000 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL≤ 200 mA
オフ状態電流Ir最大 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
使用カテゴリDC-12 、 DC-13
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 50 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd2890 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級III
定格絶縁電圧Ui60 V
定格インパルス耐電圧Uimp1000 V (1.2/50 µs 、500 Ω 、0.5 J)
UL 認証
通常の場所cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
最大許容周囲温度max. 70 °C (max. 158 °F)
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
汚染度3
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径4 mm
材料PUR
ケーブル ブッシュ : PEI
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
寸法
長さ50 mm
直径12 mm
締め付けトルク≤ 15 Nm
納品物ナット 2 個付属 、 黄銅
一般的な注意事項