国を選択してください
販売終了
UC4000-L2M-I-0,3M-APS5P 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- 拡張温度範囲
- 頑丈な金属製ベース
- センサーヘッドが双方向および回転可能
- すべての方向から見やすい機能インジケータ
- 選択可能なサウンドローブ幅
- プログラム可能
- アンプコネクタ
もっと見る






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC4000-L2M-I-0,3M-APS5Pの技術データ
| 検知範囲 | 200 ... 4000 mm | |
| 調整範囲 | 240 ... 4000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 200 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 85 kHz |
| 応答遅延 | 最小 : 110 ms 工場出荷時の設定: 615 ms | |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 1600 ms |
| 緑色 LED | 操作ディスプレイ | |
| 黄色 LED | 評価範囲内の物体 | |
| 赤色 LED | エラー |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 50 mA |
| インターフェイスの種類 | シリアルインターフェイス (プログラミングアダプタが必要) 9600 BPS、パリティなし、8 データビット、1 ストップビット |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 同期周波数 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 入力タイプ | プログラム入力 1 点 | |
| レベル(評価上限 1) | 0 ... 1 V | |
| レベル(評価限界 2) | 4 V ~ UB | |
| 入力インピーダンス | > 12 kΩ | |
| パルス長 | 2 ... 10 s |
| 出力タイプ | 1 点アナログ出力 4~20 mA | |
| 解像度 | ただし、評価範囲は[mm]/3200 ≥ 0,4 mm | |
| 特性曲線の偏差 | ≤ 0,2 % (フルスケール値の) | |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,1 % (フルスケール値の) | |
| 負荷インピーダンス | ≤ 500 Ω(UB ≥ 14V 時) ≤ 300 Ω(UB < 14V の場合) | |
| 温度の影響 | ≤ 1,5 % (フルスケール値の) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | UL 認定 、 汎用 、 クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | ||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| コネクタ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 質量 | 245 g | ||||||||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 出力 | 上限付近: 240 mm ファーリミット: 4000 mm 出力モード: 上昇ランプ | |
| ビーム幅 | 幅 | |
| 評価手順 | ローパス動作 |
| 補足情報 | 外部プログラミングアダプタのスイッチ設定: 「出力負荷」: プルダウン 「出力ロジック」: 反転なし |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。