国を選択してください

グローバルサイトへ

V1/15B-0,3M-LIHCH-TP-T-V23+20 Yスプリッタケーブル

Yスプリッタケーブル、M23 プラグ(ストレート、Aコード、12ピン) - M12 ソケット(ストレート、5ピン、Bコード) / M12 ソケット(ストレート、4ピン、Aコード)、PURケーブル(グレー)、シールド付き

主なメリットの概要

  • ハロゲンフリー
  • 保護等級 IP67
  • コンタクト キャリアが 20° 回転
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
V1/15B-0,3M-LIHCH-TP-T-V23+20の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングB コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプM23
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングA コード
カスタマイズコンタクト キャリアが 20° 回転
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 2 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
コネクタ 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 3-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット 、 六角ナット SW = 18 mm
挿抜耐久性min. 50
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP67
コネクタ 2
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット 、 六角ナット SW = 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドなし
保護等級IP68/IP69
コネクタ 3
ツールのインストール直線ローレット 、 六角ナット SW = 27 mm
挿抜耐久性最小 1000
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP67 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 100 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL0,3 m
ケーブルコードLi 9Y 11YM 4 x 0.34
質量168,1 g
ハロゲンフリーはい
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
接触面金めっき (Au)
コネクタ 2
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
コネクタ 3
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト
本体亜鉛ダイカスト
接触面金めっき (Au)
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
一般的な注意事項