国を選択してください

グローバルサイトへ

OMD10M-R200-UEP-IO-0,3M-V1-L 距離センサー

汎用測距センサ、ターゲットの距離を測定、IO-Link インターフェース、測定方法 PRT、検出距離 10 m 、赤色レーザ光、レーザ クラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ付きケーブル

主なメリットの概要

  • 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
  • 小型標準化設計の省スペース距離センサー
  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • 赤色レーザ光、レーザ クラス 1
  • アナログ出力 0 ~10 V

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

OMD10M-R200-UEP-IO-0,3M-V1-Lの技術データ

測定範囲0,03 ... 10 m
基準対象物標準白色 90 % 、100 mm x 100 mm
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長660 nm
ビーム発散2 mrad
パルス長4 ns
繰り返し周波数300 kHz
最大パルスエネルギ< 1,3 nJ
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
最大運動速度10 m/s
ライトスポットの直径< 20 mm 10 m の場合
周囲光限度50000 Lux 2.5 m で標準白色 90 %
10000 Lux 2.5 m で黒色 6 %
解像度1 mm
温度の影響< 0,25 mm/K
MTTFd> 300 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - スイッチ出力アクティブ
常時オフ - スイッチ出力非アクティブ
ティーチインインジケータティーチイン:黄色/緑色 LED、等位相点滅、2.5 Hz
ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期
制御エレメントティーチイン用キー
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ
動作電圧UB18 ... 30 V DC
リップル10 % 供給許容範囲内
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V 時 動作電圧
保護等級III
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 900 ms
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
スマート センサ - SSP 4.2.1
プロセス データ入力 6 Byte
- 測定値 4 バイト
- スケーリング係数 8 ビット
- 信号品質 2 ビット
- スイッチング信号 1: 1 ビット
- スイッチング信号 2: 1 ビット
- 診断信号 n ビット
- 追加信号 n ビット
出力 2 Bit
- センサ制御機能 1 ビット
- 評価フリーズ 1 ビット
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID1121027 (0x111B03)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間4 ms
SIO モードのサポートはい
切替え方式デフォルト設定は次のとおりです。
C/Q - Pin4:NPN 常開、PNP 常閉、IO-Link
U ?Pin2:アナログ出力 0 ~10 V
信号出力プッシュプル出力 1 点 、 1 アナログ出力 、 逆極性保護 、 過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
出力タイプ1 電圧出力: 0 ... 10 V 、 12 ビット
負荷抵抗> 1 kΩ 電圧出力 、 ≤ 470 Ω 電流出力
リカバリ時間2 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
ウォームアップ時間5 min
測定値出力1 ms
平均データ有効期間3 ms (初期値) 、 6 ms 、 12 ms 、 25 ms 、 50 ms 、 100 ms 、 調節可能
絶対精度標準 ± 20 mm (温度の影響を含む)
繰り返し精度< 3 mm
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M12 x 1、4 ピンコネクタ付き 300 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 37 g
寸法
高さ50,6 mm
幅15 mm
深度41,7 mm
スイッチング出力 1Q1: スイッチング信号 高 - アクティブ 、 Window モード 6000 ... 9000 mm
アナログ出力Window モード (右上がり出力) 200 ... 5000 mm
一般的な注意事項