国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-BK5M-PVC-U-YV96S 接続ケーブル

コードセット M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン - 7/8-16" ストレート プラグ A コード 6 ピン、黒色 PVC ケーブル

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-BK5M-PVC-U-YV96S の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプ7/8 インチ - 16 UNF
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数6
コーディングA コード
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、固定-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1-3: 茶色
芯線 2-6 : 白色
コア 3-2: 青色
芯線 4-4 : 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さL5 m
ケーブルコードLi YY 4 x 0.34
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
コネクタ 2
ローレットねじ接続黄銅、ニッケルめっき
本体PA、黒色
シールNBR
接触面Au
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
燃焼性FT1
一般的な注意事項