国を選択してください

グローバルサイトへ

9416-03M-12P-AVM ソケット付き接続ケーブル

M23 ソケット付き接続ケーブル、ストレート、N コード、12 ピン、PVC ケーブル、8 芯、グレー、ツイストペア、全体シールド

主なメリットの概要

  • シールド付きツイストペア
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • コネクタハウジングに取り付けられたシールド
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
9416-03M-12P-AVMの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM23
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングN コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V DC
テスト電圧1200 V
作動電流IB最大 3 A
体積抵抗< 5 mΩ
絶縁抵抗min. 100 MΩ
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
保護の緩和統合型
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 50
シールドコネクタに接続されたシールド
保護等級IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径7,1 mm
曲げ半径ケーブル、フローティング:≥ 107 mm、
ケーブル、固定:≥ 43 mm
被覆の色灰色 (RAL 7032 相当)
コアの数12
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 白色
コア 2: 茶色
コア 3: 緑色
コア 4: 黄色
Core 5: グレー
Core 6: ピンク色
コア 7: 未接続
コア 8: 赤色
芯線 9 : 黒色
芯線 10 : 未接続
芯線 11 : 未接続
芯線 12 : 未接続
コア構造6 x 2 x 0.14 mm2
ツイストペア 、 全面シールド
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL3 m
ケーブルコードLi Y CY 6 x 2 x 0.14
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールNBR
接触面金めっき (Au)
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
一般的な注意事項