国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-3T-V15B Yスプリッタ

PROFIBUS 用 T 型ディストリビュータ

主なメリットの概要

  • T ピースの直接結合
  • 完全に覆われています
  • バス用 M12 丸型接続(B コード)
  • 振動に対する耐性
  • 最大 12 メガボーのデータ転送

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

ICZ-3T-V15Bの技術データ

ピンの数5
転送レート最大 12 MBit/s
周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
短時間で 250 °C (482 °F)まで
保護等級IP67
接続M12 コネクタ/ソケット、5 ピン、PROFIBUS 用 B コード
材料
接点CuZn、金めっき
ハウジングPUR、オイル耐性
溝付きナットCuZn、ニッケルめっき
一般的な注意事項