国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-W-N-BU40M-PUR-N1 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M12 アングル Aコード、2ピン、PURケーブル(青)、Ex certified

主なメリットの概要

  • NAMUR 技術に適しています
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • Ex ia 認証済み
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-W-N-BU40M-PUR-N1の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数2
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
単位長あたりのインダクタンスR'max. 0,057 Ω/m
単位長あたりのキャパシタンスC'102,4 nF/km
単位長あたりのインダクタンスL'0,49 mH/km
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
防爆IEC 60079-0 、 IEC 60079-11
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
被覆の色青色(RAL 5015 に類似)
コアの数2
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さL40 m
ケーブルコードLi FY 11Y 2 x 0.34
鉛フリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性HB
EU 型式審査証明書TÜV 24 ATEX 9153X
マーキング[exsign]II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta = -25 °C ... +80 °C
[exsign]II 1D Ex ia IIIC T85°C Da Ta = -25 °C ... +80 °C
電圧Ui最大 30 V
電流Ii最大 1 A
電源PiII および IIIB ガスグループの場合 : 1 W
IIIC ガスグループ用 (Tamb に依存) :
40 °C / 750 mW 、70 °C / 650 mW 、90 °C / 550 mW
周囲温度Tamb-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
IECEx 承認IECEx TUR 24.0043X
ケーブルマークスリーブ1x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項