国を選択してください
V1-W-N4-BU25M-PUR-N1 ソケット付き接続ケーブル
ソケット付き接続ケーブル、片端、M12 アングル Aコード、4ピン、PURケーブル(青)、Ex certified
主なメリットの概要
- NAMUR 技術に適しています
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- Ex ia 認証済み
- 取り付けの緩みや歪みを防止









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V1-W-N4-BU25M-PUR-N1の技術データ
| コネクタ 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| コネクタ 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 動作電圧 | UB | 最大 250 V AC/DC |
| 作動電流 | IB | 最大 4 A |
| 単位長あたりのインダクタンス | R' | max. 0,057 Ω/m |
| 単位長あたりのキャパシタンス | C' | 109 nF/km |
| 単位長あたりのインダクタンス | L' | 0,49 mH/km |
| 保護等級 | EN 60529 | |
| プラグ接続 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| 防爆 | IEC 60079-0 、 IEC 60079-11 | |
| 鉛フリー | RoHS 指令 2011/65/EU |
| 周囲温度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 汚染度 | 3 | ||||||||||
| プラグコネクタ | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP66 / IP68 / IP69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛フリー | はい | ||||||||||||||||
| プラグコネクタ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| EU 型式審査証明書 | TÜV 24 ATEX 9153X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| IECEx 承認 | IECEx TUR 24.0043X |
| ケーブルマークスリーブ | 1x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。