国を選択してください
V15L-G-15M-PUR-U7 ソケット付き接続ケーブル
ソケット付き接続ケーブル、M12 ストレート Lコード 5ピン、PURケーブル(グレー)、UL認証、ドラッグチェーン対応、耐ねじれ性
主なメリットの概要
- 保護等級 IP65 / IP67 / IP69
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 米国およびカナダでの UL 認定
- ハロゲンフリー
- 定格絶縁電圧 600 V AC
- 工具での組み立てに適したねじ接続
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR