国を選択してください

グローバルサイトへ

V15L-G-5M-PUR-U7-V15L-G 接続ケーブル

コードセット M12 ストレート ソケット - M12 ストレート プラグ、L コード、5 ピン、灰色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP65 / IP67 / IP69
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 定格絶縁電圧 600 V AC
  • 工具での組み立てに適したねじ接続
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
V15L-G-5M-PUR-U7-V15L-Gの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングL コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングL コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 63 V DC
作動電流IB最大 16 A
定格絶縁電圧600 V AC
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-111
燃焼性IEC 60332-1-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
耐油性DIN EN 60811-404
UL 認証AWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (ケーブル)
UL ファイル番号E520151
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) ディレーティングを書き留めます
ケーブル、固定-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット および 六角ナット SW = 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径8 mm
曲げ半径ケーブル直径の > 7.5 倍、可動式
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆の色灰色 (RAL 7032 相当)
コアの数5
コア断面積1,5 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
Core 5: グレー
コア構造30 x 0,25 mm ∅
長さL5 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 5 x 1.50
ドラッグチェーンの適合性
温度テスト-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
ドラッグチェーンサイクルmin. 10000000
運動速度max. 5 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 50 m/s2
ねじれサイクルmin. 5000000
ねじり応力± 30 °/m
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPE 、黒色
シールFKM
接触面Cu/Au
燃焼性HB
ケーブル
被覆PUR
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐油性はい
燃焼性FT1
一般的な注意事項